智慧照明

罗格朗智慧照明 4吋彩屏面板

产品编号: DP/TS4
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4吋彩屏面板
在线咨询
4吋彩屏面板
规格参数
产品参数 1.工作电源:DC 24V
2.1个RS485总线接口
3.4寸LCD触控屏,480*480分辨率
4.带接近感应,可配置灯光、窗帘、场景等界面,无温感探头
4.符合CE标准
5.标准86底盒
6.产品尺寸:86mm*86mm*(9.3mm+25mm)
7.功耗:
4.8W