智慧照明

罗格朗智慧照明 4路0-10V调光+4路10A开闭模块

产品编号: DM410/DC
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4路0-10V调光+4路10A开闭模块
在线咨询
4路0-10V调光+4路10A开闭模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、4通道0-10V模拟信号输出,4通道继电输出,每通道10A,总负载40A
4、2个RS485接口
5、具有独立的CPU芯片
6、符合CE标准
7、防护等级≥IP20
8、标准DIN35mm导轨式安装
9、90mm*144mm*67mm