智慧照明

罗格朗智慧照明 4路2A前沿切相调光模块

产品编号: DM402
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4路2A前沿切相调光模块
在线咨询
4路2A前沿切相调光模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、4通道可调光输出,每通道2A,总负载8A
4、2个RS485接口
5、具有独立的CPU芯片
6、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7、符合CE标准
8、防护等级≥IP20
9、标准DIN35mm导轨式安装
10、90mm*216mm*86mm