智慧照明

罗格朗智慧照明 9路8A开闭模块

产品编号: DM/R908
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 9路8A开闭模块
在线咨询
9路8A开闭模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:AC220V 50HZ
3、9通道继电输出,每通道8A,总负载72A
4、每个回路配有手动开关
5、具有独立的CPU芯片
6、具有抗电涌技术,耐浪涌电压12000V
7、2个RS485接口
8、机械寿命≥10万次
9、可编程逻辑控制器,可预存170个场景
11、适用于市场上所有光源
12、符合CE标准
13、防护等级≥IP20
14、标准DIN35mm导轨式安装
15、90mm*216mm*67mm