智慧照明

罗格朗智慧照明 4路5A PWM恒压调光模块

产品编号: DM/PWM/405
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4路5A PWM恒压调光模块
在线咨询
4路5A PWM恒压调光模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、2个RS485接口
4、4路PMW调光输出
5、符合CE标准,防护等级≥IP20
6、标准DIN35mm导轨式安装
7、90mm*216mm*86mm