智慧照明

罗格朗智慧照明 4路窗帘模块

产品编号: DM/CK/4
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4路窗帘模块
在线咨询
4路窗帘模块
规格参数
产品参数 1、负载电源220VAC,50HZ单相电源
2、工作电源:DC 24V
3、2个RS485接口
4、4回路继电输出,每回路最大输出200W
5、标准DIN35mm导轨式安装
6、符合CE标准
7、防护等级≥IP20
8、90mm*72mm*67mm