尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 MODBUS协议模块

产品编号: JMS-IT403-MODBUS
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: MODBUS协议模块
在线咨询
MODBUS协议模块
规格参数
产品参数 1.工作电源:DC 24V
2.静态功耗≤1W
3.用于第三方集成
4.1个MODBUS接口
5.标准DIN35mm导轨式安装
6.符合CE标准
7.防护等级≥IP20
8.90mm*72mm*67mm