尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 8路20A磁自锁开关控制器

产品编号: JMO-S8.D20
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 8路20A磁自锁开关控制器
在线咨询
8路20A磁自锁开关控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.8通道继电输出,每通道20A,总负载160A
4.每个回路配有手动开关
5.具有独立的CPU芯片
6.具有抗电涌技术,耐浪涌电压12000V
7.2个RS485接口
8.机械寿命≥10万次
9.可编程逻辑控制器,可预存170个场景
11.适用于市场上所有光源
12.符合CE标准
13.防护等级≥IP20
14.标准DIN35mm导轨式安装
15.90mm*144mm*67mm