尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 4路20A磁自锁开关控制器(带电流电压监测)

产品编号: JMO-S4.D20.1S
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 4路20A磁自锁开关控制器(带电流电压监测)
在线咨询
4路20A磁自锁开关控制器(带电流电压监测)
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道继电输出,每通道20A,总负载80A
4.每个回路配有手动开关
5.具有独立的CPU芯片
6.具有抗电涌技术,耐浪涌电压12000V
7.2个RS485接口
8.机械寿命≥10万次
9.可编程逻辑控制器,可预存170个场景
11.适用于市场上所有光源
12.带电流电压检测
13.符合CE标准
14.防护等级≥IP20
15.标准DIN35mm导轨式安装
16.90mm*216mm*67mm