尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 4路5A PWM恒压调光模块

产品编号: JMO-PWM405.1
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 4路5A PWM恒压调光模块
在线咨询
4路5A PWM恒压调光模块
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.2个RS485接口
4.4路PMW调光输出
5.符合CE标准,防护等级≥IP20
6.标准DIN35mm导轨式安装
7.90mm*216mm*86mm