尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 2路5A后沿切相调光控制器

产品编号: JMO-M2.P5.2
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 2路5A后沿切相调光控制器
在线咨询
2路5A后沿切相调光控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.2通道可调光输出,每通道5A,总负载10A
4.2个RS485接口
5.具有独立的CPU芯片
6.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7.符合CE标准
8.防护等级≥IP20
9.标准DIN35mm导轨式安装
10.90mm*216mm*86mm