尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 4路3A自适应调光控制器

产品编号: JMO-DM4.P3.2
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 4路3A自适应调光控制器
在线咨询
4路3A自适应调光控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道自适应输出,每通道3A,总负载12A
4.2个RS485接口
5.具有独立的CPU芯片
6.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7.符合CE标准
8.防护等级≥IP20
9.标准DIN35mm导轨式安装
10.90mm*216mm*86mm