尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 4路0-10V调光+4路10A开关控制器

产品编号: JMO-D4.Q3
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 4路0-10V调光+4路10A开关控制器
在线咨询
4路0-10V调光+4路10A开关控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.4通道0-10V模拟信号输出,4通道继电输出,每通道10A,总负载40A
4.2个RS485接口
5.具有独立的CPU芯片
6.符合CE标准
7.防护等级≥IP20
8.标准DIN35mm导轨式安装
9.90mm*144mm*67mm