尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 12回路10A前沿切向调光硅箱

产品编号: JMO-D12.O10.2
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 12回路10A前沿切向调光硅箱
在线咨询
12回路10A前沿切向调光硅箱
规格参数
产品参数 1.工作电源:AC380V 50HZ 3相4线制
2.12通道前沿调光输出,具有独立的CPU芯片
3.每通道10A,总负载120A
4.2个RS485接口
5.可编程逻辑控制器,可预存170个场景
6.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7.符合CE标准
8.防护等级≥IP20
9.挂壁式安装
10.外观尺寸:670mm*330mm*163mm