尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 1路20A DALI控制模块

产品编号: JMO-D1.DALI.1
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 1路20A DALI控制模块
在线咨询
1路20A DALI控制模块
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.1通道DALI信号输出,1通道20A继电器输出
4.可提供64个DALI地址
5.具有独立的CPU芯片
6.可存储170个场景
7.具有限压保护功能
8.2个RS485接口
9.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光的电子变压器控制
10.符合CE标准
11.防护等级≥IP20
12.标准DIN35mm导轨式安装
13.90mm*72mm*67mm