无线RCU

罗格朗酒店客控 6路控制器

产品编号: BR6/R06
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 6路控制器
在线咨询
6路控制器
规格参数
产品参数 1.尺寸大小:72*88*66mm(直接放置)
2.安装方式:直接放置
3.AC220V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
4.回路负载:阻性负载:6*400W(MAX);感性负载:6*200VA(MAX);容性负载:6*200VA(MAX)