无线RCU

罗格朗酒店客控 旋钮调光功能件,深灰色

产品编号: BR6/M2-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 旋钮调光功能件,深灰色
在线咨询
旋钮调光功能件,深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.接口:调光调节模块