JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
愉悦生活触手可得
维妙空间 翼无止境
博采众长 逸蕴其中
心中有光 快乐未央
纤薄,出彩,满足更多设计搭配风格
简约致用,悦然安享
技精于内,艺美于外
智绘生活 美成在久
博见匠心 骏驰无界
悦享时光 铂金品质
精于臻材 艺予不凡
纤薄设计,优雅简约
余霞成绮 意蕴悠长
型有度,悦生活
画出精彩生活
清灵秀逸,适配各类家居风格
明智 · 乐享生活
轻简飘逸 精艺细致
博远质存 温蕴悠长
简单便捷的布线系统
可移动轨道插座自由用电 悦享生活
桌面插座从此,告别凌乱嵌入式安装融入家具整体风格整洁美观满足随手用电需求
干接点型标间主控模块
1.AC 220±10V 50Hz2.输出电压:DC 12V 2A(内置电源)3.工作电流:≦500mA 4.静态功耗:≤6W5.外网通讯方式:TCP/IP 1路 6.内网通讯方式: RS485端口 2路7.干接点输入:31路(其中24个可设置输入口,1个红外开关输入口,1个房门门磁输入口,1个插卡取电输入口,1个门铃开关输入口,3个门牌服务信息输入口)8.干接点输出:28路(其中24个可设置输出口,1个插卡取电指示输出口,3个门牌服务信息输出口)9.RS485接口:2组10.开关背光指示回路:1路,干接点开关背光指示控制11.灯光回路:阻性负载:16*200VA(MAX);感性负载:16*100VA(MAX);容性负载:16*100VA(MAX)12.窗帘回路:4*200VA(MAX)13.空调回路:5*200VA(MAX)14.安装方式:DIN35mm导轨式安装15.安装尺寸:288*96*67mm