酒店客控主机

罗格朗酒店客控 LE 风机盘管空调执行器

产品编号: LE/HAVC
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 风机盘管空调执行器
在线咨询
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦54mA 4.静态功耗:≦0.64W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.空调回路: 5*200VA(MAX) 7.安装方式:DIN35mm导轨安装 8.安装尺寸:72*90*67mm