S6

罗格朗酒店客控 S6 拉丝黑 一位RS485开关 一开

产品编号: S6/31RS/V2-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 一位RS485开关 一开
一位RS485开关 一开
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属面板拉丝氧化
4.标准颜色:拉丝黑
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:一键无盲点按键,白色橙色双色LED显示,接近感应功能