智能开关

罗格朗酒店客控 逸远 米兰金 一位开关 一开 RS485

产品编号: K9R/31RS/V2-C2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 一位开关 一开
一位开关 一开
规格参数
颜色 米兰金
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板喷涂
4.标准颜色:米兰金
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:一键无盲点按键,白色橙色双色LED显示,接近感应功能