酒店智能面板

罗格朗酒店客控 E6 拉丝黑 四位12V干接点开关 四开

产品编号: E6/34DN/12V-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 四位12V干接点开关 四开
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm 3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖 4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色 5.接口:干接点 6.功能特性:按键带双色LED显示
规格参数
颜色 拉丝黑