温控器

罗格朗酒店客控 E4 拉丝黑 旋钮型RS485三合一温控器

产品编号: E5/3WKQ/X/12V/V1-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 旋钮型RS485三合一温控器
旋钮型RS485三合一温控器
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:旋钮式开关,四键按钮,OLED显示;2/4管制中央空调,地暖,新风三合一控制