智能开关

罗格朗酒店客控 E6 拉丝黑 二位12V干接点开关 二开

产品编号: E6/32CN/12V-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 二位12V干接点开关 二开
在线咨询
二位12V干接点开关 二开
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:干接点
6.功能特性:按键带双色LED显示