配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 电话电脑插

产品编号: E5/T01/C01/H-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 电话电脑插
电话电脑插
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:标准电话RJ11模块+六类信息RJ45模块