配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 音量调节开关

产品编号: E5/M5-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 音量调节开关
音量调节开关
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:音量调节模块
6.功能特性:旋钮波段式降压控制,专用于浴室电视机音量控制,电视机须输出定压音频信号。