配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 HDMI+USB通讯插

产品编号: E5/HDMI/USB-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: HDMI+USB通讯插
HDMI+USB通讯插
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,75*75*50mm,预埋深度需在70mm以上
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:标准USB/HDMI接口
6.功能特性:USB
2.O直通接口,HDMI 1.2直通接口。