配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 刮须插

产品编号: E5/727-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 刮须插
刮须插
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm,如需放置变压器,预埋深度需在70mm以上
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:刮须插座模块
6.功能特性:隔离变压器装于RCU箱内,输入电压AC220V,输出电压AC110W/220W,负载功率小于50W