配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 连体二三插 五孔插座 10A

产品编号: E5/426/10USLB-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 连体二三插 五孔插座 10A
在线咨询
连体二三插 五孔插座 10A
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:二三插电源插座模块 AC250V/10A