配套面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 干接点SOS开关

产品编号: E5/32BJ/12V-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 干接点SOS开关
在线咨询
干接点SOS开关
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:自锁型干接点 无LED指示