插卡取电

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 RS485射频型插卡开关

产品编号: E5/32KTY/RS-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: RS485射频型插卡开关
RS485射频型插卡开关
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:RS485通讯,带插卡LED指示
6.功能特性:门卡采用标准MF1卡,通过二次发卡,可识别客人、管理人员、服务员、工程人员四种身份。