插卡取电

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 12V干接点型插卡开关

产品编号: E5/32KTY/12V-9J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 12V干接点型插卡开关
12V干接点型插卡开关
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色
5.接口:干接点,带插卡LED指示
6.功能特性:门卡印制专用条码,可识别客人、管理人员、服务员三种身份。