酒店智能面板

罗格朗酒店客控 E5 拉丝黑 12V干接点型插卡开关

产品编号: E5/32KTY/12V-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 12V干接点型插卡开关
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm 3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖 4.标准颜色:银色/香槟金色/黑色 5.接口:干接点,带插卡LED指示 6.功能特性:门卡印制专用条码,可识别客人、管理人员、服务员三种身份。
规格参数
颜色 拉丝黑