酒店客控主机

尊宝酒店客控 2路调光驱动扩展模块

产品编号: C02001-000092
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 2路调光驱动扩展模块
2路调光驱动扩展模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.调光回路:阻性负载:2*300W(MAX);感性负载:2*100VA(MAX);容性负载:2*100VA(MAX)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:72*90*67mm