酒店客控主机

尊宝酒店客控 2路四线制灯光 (落地灯、台灯专用)

产品编号: C02001-000023
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 2路四线制灯光 (落地灯、台灯专用)
2路四线制灯光 (落地灯、台灯专用)
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.四线制回路: 阻性负载:2*200W(MAX);感性负载:2*100VA(MAX);容性负载:2*100VA(MAX)
6.安装方式:标准35mm导轨式安装
7.外观尺寸:72*90*67mm