尊宝酒店客房控制系统

尊宝酒店客控 二键干接点弱电开关

产品编号: L8G/22K/S005
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 二键干接点弱电开关
在线咨询
二键干接点弱电开关
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板喷涂
4.标准颜色:香槟金
5.接口:干接点DC12V
6.功能特性:二键无盲点按键,带单色橙色LED显示