JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
愉悦生活触手可得
维妙空间 翼无止境
博采众长 逸蕴其中
心中有光 快乐未央
纤薄,出彩,满足更多设计搭配风格
简约致用,悦然安享
技精于内,艺美于外
茗香逸韵 画境悠然
精于臻材 艺予不凡
纤薄设计,优雅简约
余霞成绮 意蕴悠长
型有度,悦生活
画出精彩生活
清灵秀逸,适配各类家居风格
温润明朗 蕴含素雅
明智 · 乐享生活
轻简飘逸 精艺细致
博远质存 温蕴悠长
简单便捷的布线系统
可移动轨道插座自由用电 悦享生活
桌面插座从此,告别凌乱嵌入式安装融入家具整体风格整洁美观满足随手用电需求
输入:100- 240V~ 50/60Hz 0.4A输出:5VDC Max 3.1A(单口最大3.1A)(适用于海拔5000米及以下)尺寸:Ø71*45