罗格朗酒店客控 蓝牙mesh智能双色温控制器 240W

罗格朗酒店客控 蓝牙mesh智能双色温控制器 240W

产品编号: BR6/YWDM
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 蓝牙mesh智能双色温控制器 240W
在线咨询
蓝牙mesh智能双色温控制器 240W
规格参数
产品参数 1、尺寸大小:130*45mm
2、安装方式:螺丝固定或直接放置
3、DC24V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
4、回路负载:LED负载:2*240W(MAX)
5.功能特性:双色温控制,可蓝牙控制控制灯带色温,亮度,开关