罗格朗酒店客控 蓝牙mesh网关 RJ45网口

罗格朗酒店客控 蓝牙mesh网关 RJ45网口

产品编号: BR6/GW
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 蓝牙mesh网关 RJ45网口
蓝牙mesh网关 RJ45网口
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:76*61mm,直接放置,不可联体
2.材质工艺:塑胶
3.标准颜色:白色
4.接口:RJ45网口,5V 1A电源输入口
5.外网通讯方式:TCP/IP 1路,WIFI 1路
6.内网通讯方式:蓝牙mesh 1路
7.无线网关,与蓝牙MESH开关组网