罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh控制模块 (适用普通窗帘电机)

罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh控制模块 (适用普通窗帘电机)

产品编号: BR6/CMM
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 强电蓝牙mesh控制模块 (适用普通窗帘电机)
强电蓝牙mesh控制模块 (适用普通窗帘电机)
规格参数
产品参数 1、尺寸大小:130*45mm
2、安装方式:螺丝固定或直接放置
3、AC220V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
4、回路负载:阻性负载:4*300W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX)
5、功能特性:4回路窗帘开闭控制