罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh零火场景面板功能件 1开 深灰色

罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh零火场景面板功能件 1开 深灰色

产品编号: BR6/31/21LN-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 强电蓝牙mesh零火场景面板功能件 1开 深灰色
在线咨询
强电蓝牙mesh零火场景面板功能件 1开 深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.AC 220V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
6.作为场景开关使用,不带负载
7.功能特性:按键带强黄和弱黄色LED显示