LED照明灯

嵌入式 LED 灯具 600*600mm

产品编号: LZF4-40B
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

厨卫平板灯

在线咨询
pdf

厨卫平板灯600*600mm、直发光、40W,5700K

规格参数
产品参数 面板尺寸(mm):600*600
箱体厚度(mm):35
LED功率(W):40
LED色温(K):5700
面板材质:铝型材边框(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装