吊顶电器

吹风扇(带负离子)

产品编号: CF2-40B
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

吹风扇

在线咨询

面板尺寸:300*300mm
箱体厚度:105mm
安装预留高度:≥140mm
控制方式:常规机械开关(用户另购)

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*300
箱体厚度(mm):105
控制方式:机械开关(用户另购)
吹风/换气功率(W):40
风量(m³/H):175
面板材质:ABS(白)
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装