1米6A类屏蔽LSZH跳线(红色)

1米6A类屏蔽LSZH跳线(红色)

产品编号: 51870*
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 1米6A类屏蔽LSZH跳线(红色)
1米6A类屏蔽LSZH跳线(红色)
规格参数
产品参数 弹簧线采用磷青铜合金,镀金50μm
传输时延:0.9ns
 时延差:0.08ns
插拔次数:750次以上
IDC端接次数:250次以上
工作温度-20-60℃
线长:1米