求助感应设备

有线运动探测器/ 无线运动探测器

产品编号: 675840/675841
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 内含PIR 红外探测器,用于检测某活动空间内人员活动情况。如每5 小时内是否有人活动。

低电量监测

状态指示灯

探测距离: 直径8 米(吸顶安装于2.5 米)

含有线和无线两个版本

报警延时:3 秒/30 秒可选

安装方式:吸顶

工作电压:9~24 V,工作电流:《20ma(12V)

产品尺寸:φ102 x h 52.3 mm