机械开关

罗格朗开关插座 逸享 黑色 门铃开关 4A

产品编号: X31BPB-C
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4A门铃开关(黑色)
逸享系列门铃开关(黑色),额定电流4A 额定电压250V 厚度仅7.5mm,美观大方。面板的分层处理艺术,更显轻薄,超小3度角按钮。可调安装孔,鞍性端子接线。开关内部采用精心设计的铜质部件及银合金触点,电流导通性良好,开关使用次数达到40000个行程以上。
规格参数
颜色 黑色