JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
愉悦生活触手可得
维妙空间 翼无止境
纤薄,出彩,满足更多设计搭配风格
简约致用,悦然安享
技精于内,艺美于外
精于臻材 艺予不凡
纤薄设计,优雅简约
生活品质高'' 逸典'' 逸典系列用2种外观,4种材质,提供多种不同格调面板,以满足不同装修风格; 大间距的五孔插座,满足大部分二三插头同时使用,提高了插座使用效率; 同时,可选触摸调光开关和防过充USB充电插座,以满足日益进步的数智生活。
型有度,悦生活
画出精彩生活
清灵秀逸,适配各类家居风格
温润明朗 蕴含素雅
明智 · 乐享生活
轻简飘逸 精艺细致
博远质存 温蕴悠长
传承经典,触动未来
逸远无线智能家居—开启智慧新生活 通过ZigBee无线技术,提供从智能网关到云平台,下达对灯光、电器、窗帘、语音、可视对讲、安全监测等的控制,为住宅提供智能化升级的快速通道。 全屋智能家居体系,智慧生活面面俱到,让用户瞬间体验智能生活带来的便捷和乐趣,让您拥有更安全、更健康、更舒适的家。无论是身处家中,或是出差旅游,只需打开APP,便可查看家中情况,并进行远程操控。
智慧生活面面俱到
逸景无线智能家居—开启智慧新生活 通过ZigBee无线技术,提供从智能网关到云平台,下达对灯光、电器、窗帘、语音、可视对讲、安全监测等的控制,为住宅提供智能化升级的快速通道。 全屋智能家居体系,智慧生活面面俱到,让用户瞬间体验智能生活带来的便捷和乐趣,让您拥有更安全、更健康、更舒适的家。无论是身处家中,或是出差旅游,只需打开APP,便可查看家中情况,并进行远程操控。
简单便捷的布线系统
可移动轨道插座自由用电 悦享生活
桌面插座从此,告别凌乱嵌入式安装融入家具整体风格整洁美观满足随手用电需求
电源输入:100-240V/50HzHDMI输出:支持1.4A(兼容1.4、1.3、1.2、1.1)输出待机≤0.2W,工作状态<4.5W,自带ON/OFF开关,节能的同时,大大延长产品寿命AV接口:倍线功能,带图文滤波处理,音频独立播放VGA接口:倍线功能,点对点无压缩,音频独立播放,支持1080PHDMI接口:HDMI 1.4A版本,倍线功能,支持1080P,支持3D格式HDMI一线通输出:1080P、3D手、自一体智能切换HDMI CEC协议兼容控制