配套面板

罗格朗酒店客控 逸远 拉丝黑 三扁插 三孔插座 16A

产品编号: K9R/426/15CS-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 三扁插 三孔插座 16A
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:金属边框拉丝氧化、塑胶罩盖喷涂 4.标准颜色:拉丝黑边框,黑色罩盖 5.接口:AC250V/16A空调电源插座
规格参数
颜色 拉丝黑