模块

奥特_6A屏蔽模块_带锁_一口_带适配器_2M_白色_红色挡板

产品编号: 572350
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 6A屏蔽模块
pdf
pdf
6A屏蔽模块STP和控制访问-2模。独特端接方式,可以快速端接。满足AWG26单芯电缆至最高AWG22和AWG多芯电缆,接触标记双色代码和编号56A和B,符合标准ISO/IEC11801第2.0版草案修订2,EN50173-1和EIA/TIA568B2.10。提供2个钥匙用于5插座。