模块

奥特_6类非屏蔽模块_可伸缩_4M_白色

产品编号: 572339
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 6A屏蔽模块
pdf
非屏蔽UTP可伸缩RJ45插座-4 模, 带卷曲扁平跳线0.9 m,使用按钮自动卷绕。独特端接方式,可以快速端接。满足AWG26单芯电缆至最高AWG22和AWG多芯电缆,接触标记双色代码和编号56A和B,符合标准ISO/IEC11801第2.0版草案修订2,EN50173-1和EIA/TIA568B2.10。